Materiali, boccola n.300 (30S)

Materiali, boccola n.300 (30S)
  • Sconto volumi elevati
Excellent oil film retention and superior abrasion/seize resistance can greatly reduce the number of times lubrication is necessary.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30S-103132
30S-103142
30S-108137
30S-108147
30S-113142
30S-113152
30S-118147
30S-118157
30S-123152
30S-123162
30S-2941
30S-3143
30S-3446
30S-3449
30S-3570
30S-3753
30S-3951
30S-4075
30S-4456
30S-4461
30S-4580
30S-4961
30S-4966
30S-5090
30S-5471
30S-55100
30S-5971
30S-60110
30S-6481
30S-6486
30S-65120
30S-6986
30S-6991
30S-70130
30S-7491
30S-7496
30S-79101
30S-7996
30S-80140
30S-84106
30S-89111
30S-94121
30S-99126
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. D
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Lunghezza L
(mm)

252.07 €

1 20 giorni -103132250

270.79 €

1 20 giorni 10103142250

258.71 €

1 20 giorni -108137250

281.00 €

1 20 giorni -108147250

220.58 €

1 20 giorni -113142250

288.87 €

1 20 giorni 10113152250

232.52 €

1 20 giorni -118147250

306.03 €

1 20 giorni -118157250

267.20 €

1 20 giorni -123152250

315.13 €

1 Disponibile 20 giorni -123162250

26.42 €

1 Disponibile 9 giorni -2941100

31.14 €

1 Disponibile 11 giorni 103143100

50.84 €

1 8 giorni 103446150

49.25 €

1 20 giorni 103449150

120.78 €

1 8 giorni 103570200

68.58 €

1 8 giorni 103753150

58.17 €

1 20 giorni -3951200

177.53 €

1 15 giorni 104075200

84.00 €

1 8 giorni -4456200

83.21 €

1 20 giorni 104461200

145.15 €

1 8 giorni 104580200

73.11 €

1 Disponibile 20 giorni -4961200

112.40 €

1 11 giorni 104966200

185.75 €

1 8 giorni 105090200

104.87 €

1 20 giorni 105471200

206.79 €

1 15 giorni 1055100200

96.34 €

1 Disponibile 8 giorni -5971200

250.64 €

1 15 giorni 1060110200

114.94 €

1 20 giorni -6481200

150.42 €

1 12 giorni 106486200

362.27 €

1 15 giorni 1065120250

153.41 €

1 8 giorni -6986200

160.08 €

1 20 giorni -6991200

414.84 €

1 15 giorni 1070130250

136.52 €

1 20 giorni -7491200

119.94 €

1 20 giorni -7496200

180.86 €

1 20 giorni 1079101200

142.92 €

1 20 giorni 107996200

414.04 €

1 15 giorni 1080140250

193.46 €

1 20 giorni 1084106200

141.52 €

1 Disponibile 20 giorni -89111200

180.09 €

1 20 giorni 1094121200

182.19 €

1 20 giorni 1099126200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tubo Materiale Metallo Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::100
Profilo Boccola Materiale metallico Ghisa temprata in olio

Supporto tecnico