Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55S-193126 |
55S-243631 |
55S-294141 |
55S-395651 |
55S-496661 |
55S-547661 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. D (φ) | Diametro esterno D (φ) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 19 | 31 | 26 | ||
28.74 € | 1 | 8 giorni | - | 24 | 36 | 31 | ||
45.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 29 | 41 | 41 | |
103.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 39 | 56 | 51 | |
100.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 49 | 66 | 61 | |
119.16 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 54 | 76 | 61 |
Loading...
Profilo | Tubo | Materiale | Metallo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::250 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Boccola | Materiale metallico | Sinterizzazione con lubrificante solido |
Configura
Proprietà di base
D.I. D(φ)
Diametro esterno D(φ)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali