Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
80P-08 |
80P-11 |
80P-13 |
80P-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore profilo piastra T (mm) | Larghezza profilo piastra W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 105 | ||
103.84 € | 1 | 9 giorni | - | 11 | 80 | ||
167.49 € | 1 | 19 giorni | 10 | 13 | 105 | ||
237.24 € | 1 | 19 giorni | 10 | 18 | 105 |
Loading...
Profilo | Piastra | Materiale | Base di resina | Materiale plastico | Olio contenente resina acetalica |
---|---|---|---|---|---|
Lubrificazione | Senza lubrificazione | Lunghezza profilo piastra L(mm) | 1000 | Gamma di temperature di esercizio min(°C) | -40 |
Gamma di temperature di esercizio max(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Spessore profilo piastra T(mm)
Larghezza profilo piastra W(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali