Materiale per piastra Glitron F (77P) (77P-2006)

Materiale per piastra Glitron F (77P) 77P-2006

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 77P-2006

Marca: OILES

Prezzo: 256.03

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Spessore profilo piastra T: 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

77P-2006

Codice componente
77P-2006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore profilo piastra T
(mm)

256.03 €

1 12 giorni 106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Piastra Materiale Base di resina Materiale plastico Resina di tetrafluoroetilene con riempitivo
Lubrificazione Senza lubrificazione Larghezza profilo piastra W(mm) 200 Lunghezza profilo piastra L(mm) 200
Gamma di temperature di esercizio min(°C) -200 Gamma di temperature di esercizio max(°C) 200

Si trova sulla pagina di Materiale per piastra Glitron F (77P), il codice articolo è il seguente: 77P-2006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 77P-2006.

Tipologia prodotto

Codice componente
77P-2011
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore profilo piastra T
(mm)

340.43 €

1 12 giorni 1011

Supporto tecnico