Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
30M-15 |
30M-21 |
30M-23 |
30M-25 |
30M-27 |
30M-31 |
30M-33 |
30M-35 |
30M-37 |
30M-40 |
30M-43 |
30M-45 |
30M-47 |
30M-50 |
30M-55 |
30M-60 |
30M-65 |
30M-70 |
30M-80 |
30M-90 |
30M-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (φ) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 15 | 150 | |
20.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 21 | 200 | |
24.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 23 | 200 | |
27.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 25 | 200 | |
31.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 27 | 200 | |
44.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 31 | 200 | |
47.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 33 | 200 | |
51.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 35 | 200 | |
56.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 37 | 200 | |
64.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 40 | 200 | |
74.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 43 | 200 | |
78.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 45 | 200 | |
87.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 47 | 200 | |
97.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 50 | 200 | |
117.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 55 | 200 | |
138.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 60 | 200 | |
114.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 65 | 200 | |
132.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 70 | 200 | |
195.61 € | 1 | 20 giorni | - | 80 | 250 | ||
242.06 € | 1 | 20 giorni | - | 90 | 250 | ||
290.36 € | 1 | 20 giorni | - | 100 | 250 |
Loading...
Profilo | Asta rotonda | Materiale | Metallo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::100 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale metallico | Ghisa temprata in olio |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali