Materiali, barra tonda Cermet G (55M)

Materiali, barra tonda Cermet G (55M)
  • Sconto volumi elevati
Provides high friction resistance when oil film formation is discouraged due to high temperatures.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55M-11
55M-15
55M-18
55M-23
55M-31
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(φ)
Lunghezza L
(mm)

4.40 €

1 Disponibile 6 giorni -1121

15.89 €

1 Disponibile 6 giorni -1531

7.86 €

1 Disponibile 6 giorni -1821

22.38 €

1 9 giorni 102331

30.31 €

1 Disponibile 6 giorni 103131

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Asta rotonda Materiale Metallo Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::250
Materiale metallico Sinterizzazione con lubrificante solido

Supporto tecnico