Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MDK1202-3RRG0+365LC5A |
MDK1402-3RRG0+425LC5A |
MDK1404-3RRGT+240LC5A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. albero vite d (φ) | Piombo (mm) | Gioco assiale | Lunghezza albero vite (mm) | Coefficiente di carico dinamico base Ca (N) | Coefficiente di carico statico base Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
906.11 € | 1 | 23 giorni | 10 | 12 | 2 | G0 | 365 | 1700 | 3600 | ||
988.70 € | 1 | 23 giorni | 10 | 14 | 2 | G0 | 425 | 1800 | 4300 | ||
590.04 € | 1 | 23 giorni | 10 | 14 | 4 | GT | 240 | 4200 | 7600 |
Loading...
Tipo | Di precisione | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Tipo miniaturizzato |
---|---|---|---|---|---|
Precisione | C5 | Precarico | NA | Condizioni di utilizzo | Standard / Antipolvere |
Vite destra/vite sinistra | Vite destra | Profilo chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Tappo terminale |
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) | 3×1 | Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile | RR (guarnizione a labirinto) | Misura dado | Tipo compatto |
Configura
Proprietà di base
D.E. albero vite d(φ)
Piombo(mm)
Gioco assiale
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali