Rullo per movimentazione lineare LR – modello LR-Z

Rullo per movimentazione lineare LR – modello LR-Z
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type and features]
· The mounting surface of LR type is grooved for pressing in
· LR-Z Lightweight type using a plastic retainer with the same mounting method as the LR type. Excellent abrasion resistance from the seal mounting groove, easy installation of special rubber seal with high dust resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LR1547Z
LR1547ZUU
LR2055Z
LR2055ZUU
LR2565Z
LR2565ZUU
LR3275Z
LR3275ZUU
LR4095
LR50130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza dimensione W1
(mm)
Lunghezza dimensione L
(mm)
Spessore t
(mm)
Coefficiente di carico base C
(kN)
Coefficiente di carico base Co
(kN)
Guarnizione

86.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1015471621.639.9NA

91.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015471621.639.9Disponibile

104.56 €

31.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10205517.338.984.9NA

110.70 €

33.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10205517.338.984.9Disponibile

129.17 €

1 Disponibile 13 giorni 10256520.655113NA

138.41 €

41.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10256520.655113Disponibile

150.69 €

1 Disponibile 13 giorni 10327521.688208NA

159.93 €

47.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10327521.688208Disponibile

319.83 €

95.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10409530150326NA

532.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105013042285577NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con/senza foro di montaggio Disponibile

Supporto tecnico