Chiocciole per viti a ricircolo di sfere / dado compatto / WTF

Chiocciole per viti a ricircolo di sfere / dado compatto / WTF
[Features]
· THK rolling ball screws are low-priced sending screws that modify the screw grinding shaft used in precision ball screws and use a new screw shaft created by combining high accuracy rolling pressing with special surface grinding finishing.
· Because all the ball rolling surfaces or the combined ball screw nuts have undergone grinding finishing, the gap in the shaft direction is smaller than conventional rolling ball screws, providing smooth operation.
· Also, an abundant standardized lineup is available so you can select the product that's optimal for your application.
· Aside from the C10 class, the shaft tips for the C7 and C8 classes are both standardized for movement amount tolerance, so they can be used for a wide variety of applications.
· After rolling is completed, the ball rolling surface of the screw shaft undergoes a special surface polishing process, finishing the surface at a roughness of 0.20a or less, identical to the precision ball screw product line after screw grinding.
· Rotating ball screw nuts also undergo a ball rolling surface grinding and finishing process just like precision ball screws, which provides durability and smooth operation.
· After rolling is completed, the screw shaft is treated with either high frequency or charcoal immersion quenching, followed by a special surface grinding and finishing process. Due to the manufacturing methods used, this product is comparatively cheaper than the precision ball screw line made through grinding.
· Because the ball screw nut has either a compact labyrinth seal or a brush seal built-in, it operates with low friction and high level dust-proofing, lengthening the life of ball screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WTF1520-3NUT
WTF1520-6NUT
WTF1520-6ZZNUT
WTF1530-2NUT
WTF1530-3NUT
WTF1530-3ZZNUT
WTF2040-2NUT
WTF2040-2ZZNUT
WTF2040-3NUT
WTF2040-3ZZNUT
WTF2550-2NUT
WTF2550-3NUT
WTF3060-2NUT
WTF3060-2ZZNUT
WTF3060-3NUT
WTF3060-3ZZNUT
WTF4080-2NUT
WTF4080-2ZZNUT
WTF4080-3NUT
WTF4080-3ZZNUT
WTF50100-2ZZNUT
WTF50100-3ZZNUT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. albero vite d
(φ)
Piombo
(mm)
Gioco assiale Numero di circuiti di carico
(File x Avvolgimenti)
Coefficiente di carico dinamico base Ca
(N)
Coefficiente di carico statico base Coa
(N)
Tipo funzionamento

410.61 €

1 20 giorni 1015200.12×1.5550014200NA

493.24 €

1 20 giorni 1015200.14×1.51010028500NA

555.68 €

1 23 giorni 1015200.14×1.51010028500Disponibile

410.61 €

1 20 giorni 1015300.14×0.643009300NA

493.24 €

1 20 giorni 1015300.12×1.6560012400NA

555.68 €

1 23 giorni 1015300.12×1.6560012400Disponibile

445.65 €

1 20 giorni 1020400.14×0.65540013600NA

510.61 €

1 23 giorni 1020400.14×0.65540013600Disponibile

535.79 €

1 20 giorni 1020400.12×1.65660017200NA

600.74 €

1 23 giorni 1020400.12×1.65660017200Disponibile

508.27 €

1 20 giorni 1025500.14×0.65850021200NA

608.40 €

1 20 giorni 1025500.12×1.651040026900NA

803.70 €

1 20 giorni 103060[0.2 o inf. (Laminato)] 0.144×0.651180030600NA

878.57 €

1 23 giorni 103060[0.2 o inf. (Laminato)] 0.144×0.651180030600Disponibile

961.41 €

1 20 giorni 103060[0.2 o inf. (Laminato)] 0.142×1.651450038900NA

1,036.26 €

1 23 giorni 103060[0.2 o inf. (Laminato)] 0.142×1.651450038900Disponibile

1,114.16 €

1 20 giorni 104080[0.2 o inf. (Laminato)] 0.174×0.651980054500NA

1,189.26 €

1 20 giorni 104080[0.2 o inf. (Laminato)] 0.174×0.651980054500Disponibile

1,059.07 €

1 20 giorni 104080[0.2 o inf. (Laminato)] 0.172×1.652430069200NA

1,134.19 €

1 20 giorni 104080[0.2 o inf. (Laminato)] 0.172×1.652430069200Disponibile

1,154.22 €

1 20 giorni 10501000.24×0.652960085200Disponibile

1,221.80 €

1 20 giorni 10501000.22×1.6536300108100Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo In rotolo Caratteristiche Standard Profilo flangia Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo
Precarico NA Condizioni di utilizzo Alta velocità / Antipolvere Profilo chiocciola Tipo singolo
Sistema circuito Tappo terminale A vite Chiocciola singola

Supporto tecnico