Rullo per movimentazione lineare – modelli LRA, LRA-Z

Rullo per movimentazione lineare – modelli LRA, LRA-Z
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The LM roller incorporates a punch roller in the track rail outer circumference which has been precisely machined for rigidity to perform endless circulation secured by the retainer.
· A central guide is integrated in the central load bearing region of the track base, and the unique structure constantly corrects the skew of the roller, for a smooth motion.
· Used in the XYZ guide components, precision press ram guides, press mold exchange apparatus, various heavy load conveying devices, etc. of various NC machine tools.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LRA1547Z
LRA1547ZUU
LRA2055Z
LRA2055ZUU
LRA2565Z
LRA2565ZUU
LRA3275Z
LRA3275ZUU
LRA4095
LRA50130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza dimensione W1
(mm)
Lunghezza dimensione L
(mm)
Spessore t
(mm)
Coefficiente di carico base C
(kN)
Coefficiente di carico base Co
(kN)
Guarnizione

89.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015471621.639.9NA

98.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015471621.639.9Disponibile

104.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10205517.338.984.9NA

110.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10205517.338.984.9Disponibile

129.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10256520.655113NA

138.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10256520.655113Disponibile

136.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10327521.688208NA

159.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10327521.688208Disponibile

319.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10409530150326NA

532.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105013042285577NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con/senza foro di montaggio NA

Supporto tecnico