Codice articolo del costruttore: LMF12M
Marca: THK
Prezzo: 82.10 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Diametro del cerchio inscritto dr: 12 φ
Lunghezza complessiva L: 30 mm
Diametro esterno D: 21 φ
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio): 412 N
Coefficiente di carico statico base: 598 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LMF12M
Codice componente
|
---|
LMF12M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Guarnizione antipolvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | NA |
Loading...
Con flangia | Flangia standard | Materiale di Cilindro esterno | Acciaio inox | Trattamento superficie cilindro esterno | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo |
Precisione | Grado elevato | Tipo | Con flangia sull'estremità | Lunghezza | Standard |
Profilo flangia | Profilo rotondo | Materiale di una sfera | Ferro | Con o senza fermo in metallo | NA |
Temperatura di esercizio min(°C) | -15 | Temperatura di esercizio max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda / acciaio inox / lMF-M, il codice articolo è il seguente: LMF12M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LMF12M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Guarnizione antipolvere
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LMF10M |
LMF10MUU |
LMF12MUU |
LMF13M |
LMF13MUU |
LMF16M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Guarnizione antipolvere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | -0.009 | 12 | NA | |
117.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | -0.009 | 12 | Adesivo sui due lati | |
109.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | Adesivo sui due lati | |
84.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | NA | |
121.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | Adesivo sui due lati | |
92.95 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 16 | 37 | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | NA |