Viti a ricircolo di sfere / flangia rettangolare / diametro 10 / passo 2 / C3, C5, C7 / precaricate, gioco / BNK

Viti a ricircolo di sfere / flangia rettangolare / diametro 10 / passo 2 / C3, C5, C7 / precaricate, gioco / BNK
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNK1002-3RRG0+143LC5Y
BNK1002-3RRG2+293LC7Y
BNK1002-3RRGT+243LC3Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPrecisione Precarico Gioco assiale Lunghezza albero vite
(mm)

822.60 €

1 6 giorni 10C5DisponibileG0143

800.37 €

1 6 giorni 10C7NAG2293

1,214.29 €

1 85 giorni 10C3NAGT243

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Di precisione Caratteristiche Standard Profilo flangia Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo
D.E. albero vite d(φ) 10 Piombo(mm) 2 Condizioni di utilizzo Standard / Antipolvere
Vite destra/vite sinistra Vite destra Profilo chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Con deflettore
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) 3×1 Coefficiente di carico dinamico base Ca(N) 1500 Coefficiente di carico statico base Coa(N) 2900
A vite Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile RR (guarnizione a labirinto)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico