Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Precisione | Precarico | Gioco assiale | Lunghezza albero vite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,027.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | C3 | Disponibile | G0 | 125 | ||
759.32 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 125 | ||
1,115.04 € | 1 | 23 giorni | - | C3 | Disponibile | G0 | 155 | ||
829.47 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 155 | ||
1,210.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | C3 | Disponibile | G0 | 185 | ||
1,310.00 € | 1 | 23 giorni | - | C3 | Disponibile | G0 | 235 | ||
979.95 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 235 | ||
564.37 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 125 | ||
729.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | C7 | NA | G2 | 155 | |
733.69 € | 1 | 23 giorni | - | C7 | NA | G2 | 235 |
Loading...
Tipo | Di precisione | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite d(φ) | 8 | Piombo(mm) | 2 | Condizioni di utilizzo | Standard / Antipolvere |
Vite destra/vite sinistra | Vite destra | Profilo chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Con deflettore |
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) | 3×1 | Coefficiente di carico dinamico base Ca(N) | 1400 | Coefficiente di carico statico base Coa(N) | 2300 |
A vite | Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) | Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile | RR (guarnizione a labirinto) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Precisione
Precarico
Gioco assiale
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali