Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo cinghia | Materiale cinghia | Materiale anima | Core Wire Characteristics | Rubber Material | Total Teeth Count | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 giorni | Estremità chiusa | Cinghia in poliuretano | Cavo d'acciaio | - | - | 100 ~ 999 | - | ||
1 | 19 giorni | Estremità chiusa | Cinghia in poliuretano | Cavo d'acciaio | - | - | 100 ~ 999 | - | ||
1 | 19 giorni | Estremità chiusa | Cinghia in poliuretano | Cavo d'acciaio | - | - | 100 ~ 999 | - | ||
1 | 19 giorni | Estremità chiusa | Cinghia in poliuretano | Cavo d'acciaio | - | - | 100 ~ 999 | - | ||
1 | 19 giorni | Estremità chiusa | Cinghia in poliuretano | Acciaio inox | - | - | 100 ~ 999 | - | ||
1 | 19 giorni | Estremità chiusa | Cinghia in poliuretano | Acciaio inox | - | - | 100 ~ 999 | - | ||
1 | 19 giorni | Estremità chiusa | Cinghia in poliuretano | - | - | - | 100 ~ 999 | - | ||
1 | 19 giorni | Estremità chiusa | Cinghia in poliuretano | - | - | - | 100 ~ 999 | - | ||
1 | 19 giorni | Estremità chiusa | Cinghia in poliuretano | Cavo d'acciaio | - | - | 100 ~ 999 | - | ||
1 | 19 giorni | Estremità chiusa | Cinghia in poliuretano | Cavo d'acciaio | - | - | 100 ~ 999 | - | ||
1 | 19 giorni | Estremità chiusa | Cinghia in poliuretano | Cavo d'acciaio | - | - | 100 ~ 999 | - | ||
1 | 19 giorni | Estremità chiusa | Cinghia in poliuretano | Cavo d'acciaio | - | - | 100 ~ 999 | - | ||
1 | 19 giorni | Estremità chiusa | Cinghia in poliuretano | Acciaio inox | - | - | 100 ~ 999 | - | ||
1 | 19 giorni | Estremità chiusa | Cinghia in poliuretano | Acciaio inox | - | - | 100 ~ 999 | - | ||
1 | 19 giorni | Estremità chiusa | Cinghia in poliuretano | - | - | - | 100 ~ 999 | - | ||
1 | 19 giorni | Estremità chiusa | Cinghia in poliuretano | - | - | - | 100 ~ 999 | - |
Loading...
Superficie denti cinghia | Standard (un lato) | Profilo cinghia | AT10 | Larghezza nominale W (mm)(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Tipologia Profilo cinghia | Cinghia con denti trapezoidali speciali AT | Coppia di trasmissione | Trasmissione coppia regolare |
Configura
Proprietà di base
Materiale cinghia
Materiale anima
Core Wire Characteristics
Rubber Material
Total Teeth Count
Type
Tipo
Profilo cinghia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali