Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M3510 |
M3515 |
M3520 |
M4610 |
M4615 |
M4620 |
M5710 |
M5715 |
M5720 |
M6810 |
M6815 |
M6820 |
S5710 |
S5720 |
S5730 |
S6810 |
S6820 |
S6830 |
S71010 |
S71020 |
S71030 |
S81120 |
S81130 |
S81140 |
T350 |
T360 |
T450 |
T460 |
T550 |
T580 |
T650 |
T680 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Operazione di vendita | Tipo | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Carico ammesso gabbia a sfere N (N) | Lunghezza cilindro esterna L (mm) | Lunghezza albero L (mm) | Diametro esterno albero dt (φ) | Diametro esterno gabbia a sfere ds (φ) | Diametro esterno D (φ) | Lunghezza gabbia a sfere Lm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.84 € | 1 | Disponibile | 94 giorni | 10 | Fermo | Guida lineare miniaturizzata (solo gabbia a sfere) | 3 | 68.6 | - | - | - | 5 | - | 10 | |
36.02 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 10 | Fermo | Guida lineare miniaturizzata (solo gabbia a sfere) | 3 | 98 | - | - | - | 5 | - | 15 | |
44.70 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Fermo | Guida lineare miniaturizzata (solo gabbia a sfere) | 3 | 137 | - | - | - | 5 | - | 20 | |
24.84 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 10 | Fermo | Guida lineare miniaturizzata (solo gabbia a sfere) | 4 | 78.4 | - | - | - | 6 | - | 10 | |
36.02 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Fermo | Guida lineare miniaturizzata (solo gabbia a sfere) | 4 | 118 | - | - | - | 6 | - | 15 | |
44.70 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Fermo | Guida lineare miniaturizzata (solo gabbia a sfere) | 4 | 157 | - | - | - | 6 | - | 20 | |
26.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Fermo | Guida lineare miniaturizzata (solo gabbia a sfere) | 5 | 98 | - | - | - | 7 | - | 10 | |
38.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Fermo | Guida lineare miniaturizzata (solo gabbia a sfere) | 5 | 137 | - | - | - | 7 | - | 15 | |
50.88 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Fermo | Guida lineare miniaturizzata (solo gabbia a sfere) | 5 | 186 | - | - | - | 7 | - | 20 | |
28.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Fermo | Guida lineare miniaturizzata (solo gabbia a sfere) | 6 | 108 | - | - | - | 8 | - | 10 | |
42.22 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Fermo | Guida lineare miniaturizzata (solo gabbia a sfere) | 6 | 157 | - | - | - | 8 | - | 15 | |
54.62 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 10 | Fermo | Guida lineare miniaturizzata (solo gabbia a sfere) | 6 | 216 | - | - | - | 8 | - | 20 | |
13.67 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Boccola | Guida lineare miniaturizzata (solo cilindro esterno) | - | - | 10 | - | - | - | 7 | - | |
17.42 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Boccola | Guida lineare miniaturizzata (solo cilindro esterno) | - | - | 20 | - | - | - | 7 | - | |
27.32 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Boccola | Guida lineare miniaturizzata (solo cilindro esterno) | - | - | 30 | - | - | - | 7 | - | |
16.15 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Boccola | Guida lineare miniaturizzata (solo cilindro esterno) | - | - | 10 | - | - | - | 8 | - | |
21.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Boccola | Guida lineare miniaturizzata (solo cilindro esterno) | - | - | 20 | - | - | - | 8 | - | |
24.84 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Boccola | Guida lineare miniaturizzata (solo cilindro esterno) | - | - | 30 | - | - | - | 8 | - | |
13.67 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Boccola | Guida lineare miniaturizzata (solo cilindro esterno) | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | |
17.42 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Boccola | Guida lineare miniaturizzata (solo cilindro esterno) | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | |
22.36 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Boccola | Guida lineare miniaturizzata (solo cilindro esterno) | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - | |
16.15 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Boccola | Guida lineare miniaturizzata (solo cilindro esterno) | - | - | 20 | - | - | - | 11 | - | |
21.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Boccola | Guida lineare miniaturizzata (solo cilindro esterno) | - | - | 30 | - | - | - | 11 | - | |
28.56 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Boccola | Guida lineare miniaturizzata (solo cilindro esterno) | - | - | 40 | - | - | - | 11 | - | |
2.14 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Albero | Guida lineare miniaturizzata (solo albero) | - | - | - | 50 | 3 | - | - | - | |
2.76 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 10 | Albero | Guida lineare miniaturizzata (solo albero) | - | - | - | 60 | 3 | - | - | - | |
2.76 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Albero | Guida lineare miniaturizzata (solo albero) | - | - | - | 50 | 4 | - | - | - | |
3.51 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Albero | Guida lineare miniaturizzata (solo albero) | - | - | - | 60 | 4 | - | - | - | |
3.51 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Albero | Guida lineare miniaturizzata (solo albero) | - | - | - | 50 | 5 | - | - | - | |
3.87 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Albero | Guida lineare miniaturizzata (solo albero) | - | - | - | 80 | 5 | - | - | - | |
3.51 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Albero | Guida lineare miniaturizzata (solo albero) | - | - | - | 50 | 6 | - | - | - | |
4.26 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Albero | Guida lineare miniaturizzata (solo albero) | - | - | - | 80 | 6 | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Operazione di vendita
Tipo
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Carico ammesso gabbia a sfere N(N)
Lunghezza cilindro esterna L(mm)
Lunghezza albero L(mm)
Diametro esterno albero dt(φ)
Diametro esterno gabbia a sfere ds(φ)
Diametro esterno D(φ)
Lunghezza gabbia a sfere Lm(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali