Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro collegamento | Schermata pressione (MPa) | Resistente a olio e polvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.81 € 10.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | R1/8 | 0-0.2 | NA | ||
43.82 € 21.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | R1/8 | 0-0.2 | Prevenzione aumento della polvere | ||
136.64 € | 1 | 12 giorni | R1/8 | 0-0.2 | Materiale acciaio inox, senza olio, montaggio pulito e imballaggio pulito | ||
120.81 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | R1/8 | 0-0.2 | Materiale acciaio inox, senza olio, imballaggio pulito | |
18.81 € 10.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | R1/8 | 0-0.4 | NA | ||
46.93 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | R1/8 | 0-0.4 | Prevenzione aumento della polvere | |
136.64 € | 1 | 12 giorni | R1/8 | 0-0.4 | Materiale acciaio inox, senza olio, montaggio pulito e imballaggio pulito | ||
111.74 € 56.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | R1/8 | 0-0.4 | Materiale acciaio inox, senza olio, imballaggio pulito | ||
19.86 € | 1 | 6 giorni | R1/8 | 0~1.0 | NA | ||
46.93 € | 1 | 16 giorni | R1/8 | 0~1.0 | Prevenzione aumento della polvere | ||
111.74 € 56.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | R1/8 | 0~1.0 | Materiale acciaio inox, senza olio, imballaggio pulito | ||
18.25 € 12.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | R1/8 | 0~2.0 | NA | ||
19.86 € | 1 | 6 giorni | R1/4 | 0-0.2 | NA | ||
18.81 € 10.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | R1/4 | 0-0.4 | NA | ||
18.81 € 10.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | R1/4 | 0~1.0 | NA | ||
19.86 € | 1 | 6 giorni | R1/4 | 0~2.0 | NA |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro collegamento
Schermata pressione(MPa)
Resistente a olio e polvere
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali