Catena portacavi, media, apertura e chiusura con feritoia nei traversini, (catena EZ) tipo E200

Catena portacavi, media, apertura e chiusura con feritoia nei traversini, (catena EZ) tipo E200
easy chain® è una linea di catene portacavi economiche e per un rapido inserimento dei cavi. E’ disponibile in due versioni con sistema easy chain®, esternamente (sigla "E") o internamente (sigla "Z") al raggio. La rapidità di montaggio è una delle caratteristiche principali di questa catena portacavi. Il materiale robusto ed elastico, igumid NB, in cui è realizzata crea ulteriori vantaggi: ottima elasticità, classificazione UL94-V2 e idoneità per gli ambienti asettici. Uno speciale design la rende inoltre particolarmente gradevole esteticamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E200.05.[055,​075,​100,​150,​200].0-[1-100/1]
E200.05.[055,​075,​100,​150,​200].0-[1-100/1]-[2050.12PZ,​2050.12PZB,​2050.34PZ,​2050.34PZB]
E200.2/35.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]
E200.2/35.[055,​075,​100,​150].0-[1-100/1]-[2070.12PZ,​2070.12PZB,​2070.34PZ,​2070.34PZB]
E200.2/50.[055,​075,​100,​150,​200].0-[1-100/1]
E200.2/50.[055,​075,​100,​150,​200].0-[1-100/1]-[2100.12PZ,​2100.12PZB,​2100.34PZ,​2100.34PZB]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. di divisioni interne per supporti Larghezza interna
(mm)
Raggio di curvatura R
(mm)
Max. D.E. cavo Dp
(Ø)
Color
1 5 giorni 10Non in dotazione57020Black
1 5 giorni 10Non in dotazione57020-
1 5 giorni 10Horizontal 2 Partitions74015Black
1 5 giorni 10Horizontal 2 Partitions74015-
1 5 giorni 10Horizontal 2 Partitions100018Black
1 5 giorni 10Horizontal 2 Partitions100018-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa Caratteristiche Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear
Altezza interna(mm) 24.3 Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 46
Apertura-chiusura Lato circonferenza esterna Con cavo a innesto Con spacco Tipo di movimento 2 Sizeal Motion
Temperatura di esercizio(°C) -40::80 Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 31

Supporto tecnico