Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza interna (mm) | N. di maglie | Raggio di curvatura | Colore | Attacchi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 10 | 10 | 1 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 5 giorni | 10 | 10 | 1 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 5 giorni | 10 | 16 | - | - | - | - | ||
1 | 5 giorni | 10 | 16 | - | - | - | - | ||
1 | 5 giorni | 10 | 16 | - | - | - | - | ||
1 | 5 giorni | 10 | 16 | - | - | - | - | ||
1 | 6 giorni | - | - | 1 ~ 100 | 18 ~ 38 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | - | - | 1 ~ 100 | 18 ~ 38 | Nero | 060.20.12 / 060.20.12PZ |
Loading...
Con catene energia | Square Shape | Con copertura | Con traversa | Caratteristiche | Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear |
---|---|---|---|---|---|
Altezza interna(mm) | 10.7 | N. di divisioni interne per supporti | Non in dotazione | Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 6.5 |
Velocità di lavoro(m/s) | 10 | Passo P(mm) | 20 | Apertura-chiusura | Lato circonferenza esterna |
Con cavo a innesto | Con spacco | Tipo di movimento | 2 Sizeal Motion | Temperatura di esercizio(°C) | -40::80 |
Materiale catene energia | Resina | Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) | 24 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza interna(mm)
N. di maglie
Raggio di curvatura
Colore
Attacchi
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali