Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. di maglie | Colore | Attacchi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | - | 1 ~ 100 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | - | 1 ~ 100 | Nero | 0450.16.12 / 0450.16.12PZ | ||
1 | 5 giorni | 10 | - | - | - | ||
1 | 5 giorni | 10 | - | - | - | ||
1 | 5 giorni | 10 | - | - | - | ||
1 | 5 giorni | 10 | - | - | - |
Loading...
Con catene energia | Square Shape | Con copertura | Con traversa | Caratteristiche | Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear |
---|---|---|---|---|---|
Altezza interna(mm) | 9.4 | N. di divisioni interne per supporti | Non in dotazione | Larghezza interna(mm) | 16 |
Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 5.5 | Velocità di lavoro(m/s) | 10 | Passo P(mm) | 13 |
Apertura-chiusura | Lato periferico interno | Con cavo a innesto | Con spacco | Tipo di movimento | 2 Sizeal Motion |
Temperatura di esercizio(°C) | -40::80 | Materiale catene energia | Resina | Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) | 19 |
Configura
Proprietà di base
N. di maglie
Colore
Attacchi
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali