Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EALM-05 |
EALM-06 |
EALM-08 |
EALM-10 |
EALM-12 |
EALM-15 |
EALM-17 |
EALM-20 |
EALM-25 |
EALM-30 |
EARM-05 |
EARM-06 |
EARM-08 |
EARM-10 |
EARM-12 |
EARM-15 |
EARM-17 |
EARM-20 |
EARM-25 |
EARM-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Vite di collegamento M | Diametro interno d (Ø) | Con passo vite | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Carico statico a trazione max, breve durata (N) | Carico statico a trazione max, permanente (N) | Carico statico assiale max, breve durata (N) | Carico statico assiale max, permanente (N) | Coppia di serraggio max, filettatura maschio (Nm) | Coppia di serraggio max su calotta (Nm) | Profondità filettatura min (mm) | B (mm) | d2 (mm) | d3 | C1 (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Angolo di oscillazione max | filettatura destra/sinistra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M5 | 5 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.48 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | m6 | 6 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.58 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M8 | 8 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M10 | 10 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M12 | 12 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.74 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M14 | 15 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.42 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M16 | 17 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.98 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M20 | 20 | Filettatura fine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.74 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | M24 | 25 | - | 20 | 64 | 129 | 7000 | 3500 | 1000 | 500 | 45 | 55 | 37 | 20 | 64 | M24 x 2.0 | 17 | 97 | 53 | 129 | 16° | filettatura sinistra | |
28.98 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | M30 | 30 | - | 22 | 73 | 149.5 | 7000 | 3500 | 2000 | 1000 | 85 | 70 | 46 | 22 | 73 | M30 x 2.0 | 19 | 113 | 65 | 149.5 | 13° | filettatura sinistra | |
7.96 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M5 | 5 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.48 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | m6 | 6 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.58 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M8 | 8 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M10 | 10 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M12 | 12 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.74 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M14 | 15 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.42 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M16 | 17 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.98 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M20 | 20 | Filettatura fine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.74 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M24 | 25 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.98 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M30 | 30 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | Cuscinetti teste a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Standard | Materiale unità principale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sfera | Resina | Materiale tubo anima | Resina | Gamma temperatura di lavoro(℃) | -30::80 |
Configura
Proprietà di base
Vite di collegamento M
Diametro interno d(Ø)
Con passo vite
L(mm)
W(mm)
H(mm)
Carico statico a trazione max, breve durata(N)
Carico statico a trazione max, permanente(N)
Carico statico assiale max, breve durata(N)
Carico statico assiale max, permanente(N)
Coppia di serraggio max, filettatura maschio(Nm)
Coppia di serraggio max su calotta(Nm)
Profondità filettatura min(mm)
B(mm)
d2(mm)
d3
C1(mm)
h1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Angolo di oscillazione max
filettatura destra/sinistra
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali