Cuscinetto sferico igubal® autolubrificante tipo EGLM

Cuscinetto sferico igubal® autolubrificante tipo EGLM
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Easy to install and press fit. Delivers excellent lubricant-free performance, chemical resistance, corrosion resistance and is lightweight EGLM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EGLM-04
EGLM-05
EGLM-06
EGLM-08
EGLM-10
EGLM-12
EGLM-15
EGLM-16
EGLM-17
EGLM-20
EGLM-25
EGLM-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno d
(Ø)
Dimensioni B
(mm)

6.98 €

1 Disponibile 14 giorni 1045

7.52 €

1 Disponibile 14 giorni 1056

7.66 €

1 Disponibile 20 giorni 1066

7.92 €

1 Disponibile 14 giorni 1088

8.42 €

1 Disponibile 14 giorni 10109

9.34 €

1 Disponibile 4 giorni 101210

10.74 €

6.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101512

12.38 €

1 Disponibile 14 giorni 101613

14.32 €

1 Disponibile 14 giorni 101714

16.90 €

1 Disponibile 14 giorni 102016

20.10 €

1 Disponibile 14 giorni 102520

26.80 €

1 Disponibile 14 giorni 103022

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Con cuscinetto sferico Standard Materiale unità principale Resina
Materiale sfera Resina Materiale tubo anima Resina Gamma temperatura di lavoro(℃) -30::80

Supporto tecnico