Anelli di Fissaggio Modello E (Anelli ad E) JIS Standard in acciaio inossidabile (SUS316)【2,000 Pezzi per confezione】 (111040111040)

Anelli di Fissaggio Modello E (Anelli ad E) JIS Standard in acciaio inossidabile (SUS316) 111040111040
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 111040111040

Marca: TAIYO STAINLESS SPRING

Prezzo: 36.93

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Nominale: 4

Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento): 5–7 mm

d2 albero o foro applicabile (rif.): 4 mm

Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento): 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

111040111040

Codice componente
111040111040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)

36.93 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 1045–744

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione radiale Profilo Anello di sicurezza tipo E Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Unità di vendita Scatola/confezione Con anello di ritenuta Finecorsa anello esterno Tipo di metodo di montaggio A scatto (inserto)
Tipo prodotto Anello di sicurezza Trattamento superficie Finitura lucida

Si trova sulla pagina di Anelli di Fissaggio Modello E (Anelli ad E) JIS Standard in acciaio inossidabile (SUS316), il codice articolo è il seguente: 111040111040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 111040111040.

Tipologia prodotto

Codice componente
111040111012
111040111015
111040111030
111040111050
111040111060
111040111070
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)

9.88 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.21.4–21.21.2

21.01 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 101.52~2.51.51.5

17.39 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1034–533

28.57 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

1056–855

38.36 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1067–966

91.57 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 1078–1177

Supporto tecnico