Pistoncino PMY

Pistoncino PMY
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Simple-structure indexing plungers. Excellent cost performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PMY-4-M6-AK
PMY-5-M8-A
PMY-5-M8-AK
PMY-6-M10-A
PMY-6-M10-AK
PMY-8-M12-A
PMYS-4-M6-A
PMYS-4-M6-AK
PMYS-5-M8-A
PMYS-5-M8-AK
PMYS-6-M10-A
PMYS-6-M10-AK
PMYS-8-M12-A
PMYS-8-M12-AK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno
(mm)
Corsa
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Diametro esterno punta
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Controdado

14.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio64Cromatura trivalente433Disponibile

12.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio85Cromatura trivalente543.5NA

17.29 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio85Cromatura trivalente543.5Disponibile

17.76 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio106Cromatura trivalente652NA

16.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio106Cromatura trivalente652Disponibile

16.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio128Cromatura trivalente863.5NA

20.81 €

1 9 giorni Acciaio inox64NA433NA

21.63 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox64NA433Disponibile

23.45 €

1 Disponibile 9 giorni Acciaio inox85NA543.5NA

21.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inox85NA543.5Disponibile

26.97 €

1 Disponibile 9 giorni Acciaio inox106NA652NA

24.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inox106NA652Disponibile

32.17 €

1 9 giorni Acciaio inox128NA863.5NA

34.56 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox128NA863.5Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco Con meccanismo di blocco Metodo di montaggio Tipo avvitato Lunghezza complessiva Standard
Tutto in acciaio inox Incompatibile Materiale perno Acciaio inox Manopola di funzionamento Disponibile
Trattamento della superficie perno NA Trattamento termico punta NA Materiale manopola Nylon 6 (Nero opaco)

Supporto tecnico