Vite senza testa SGB

Vite senza testa SGB
  • Sconto volumi elevati
Un grano che può essere utilizzato per serrare, posizionare, fermare i pezzi, ecc. e il cuscinetto in plastica non danneggia il pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGB-M6X30
SGB-M6X40
SGB-M8X40
SGB-M8X63
SGB-M10X50
SGB-M10X63
SGB-M10X80
SGB-M12X40
SGB-M12X100
SGBS-M6X30
SGBS-M6X40
SGBS-M8X50
SGBS-M10X40
SGBS-M10X50
SGBS-M10X80
SGBS-M12X80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza corpo principale
(mm)
Materiale corpo principale Materiale punta Misura vite M

2.97 €

1 6 giorni 30EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.6

3.39 €

1 Disponibile 6 giorni 40EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.6

3.84 €

1 Disponibile 6 giorni 40EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.8

4.59 €

1 Disponibile 6 giorni 63EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.8

5.20 €

1 6 giorni 50EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.10

5.79 €

1 Disponibile 6 giorni 63EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.10

6.71 €

1 6 giorni 80EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.10

6.85 €

1 6 giorni 40EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.12

10.29 €

1 6 giorni 100EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.12

4.37 €

1 Disponibile 6 giorni 30Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6

4.65 €

1 Disponibile 6 giorni 40Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6

6.27 €

1 Disponibile 6 giorni 50Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)8

6.54 €

1 Disponibile 6 giorni 40Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)10

8.15 €

1 6 giorni 50Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)10

12.89 €

1 6 giorni 80Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)10

19.59 €

1 8 giorni 80Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)12

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico