Vite senza testa SGPS

Vite senza testa SGPS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Thread main body is superior, wear-resistant stainless steel.
· SGPS-PLUses a plastic pad, SGPS-BRL uses a mortise pad.
· Thread sizes from M4 to M12.
· Thread length can be selected
· Tightening without workpiece scratching.
· Grub screw and lever / knob combination products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGPS-M4X6-PL
SGPS-M4X10-PL
SGPS-M4X12-BR
SGPS-M4X16-PL
SGPS-M5X10-PL
SGPS-M5X12-BR
SGPS-M5X20-BR
SGPS-M6X10-BR
SGPS-M6X12-BR
SGPS-M6X16-BR
SGPS-M6X16-PL
SGPS-M6X20-PL
SGPS-M6X25-BR
SGPS-M6X32-PL
SGPS-M8X16-BR
SGPS-M8X25-PL
SGPS-M8X40-PL
SGPS-M10X16-BR
SGPS-M10X32-BR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza corpo principale
(mm)
Materiale punta Misura vite M

7.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6Resina acetalica4

8.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Resina acetalica4

6.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12Ottone4

8.81 €

1 6 giorni 16Resina acetalica4

8.40 €

1 6 giorni 10Resina acetalica5

7.16 €

1 9 giorni 12Ottone5

8.12 €

1 6 giorni 20Ottone5

7.30 €

1 9 giorni 10Ottone6

7.44 €

1 6 giorni 12Ottone6

8.00 €

1 6 giorni 16Ottone6

8.81 €

1 14 giorni 16Resina acetalica6

8.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20Resina acetalica6

9.12 €

1 6 giorni 25Ottone6

11.86 €

1 6 giorni 32Resina acetalica6

8.56 €

1 6 giorni 16Ottone8

10.64 €

1 6 giorni 25Resina acetalica8

12.89 €

1 6 giorni 40Resina acetalica8

11.20 €

1 14 giorni 16Ottone10

12.76 €

1 6 giorni 32Ottone10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

Supporto tecnico