Vite senza testa SGT

Vite senza testa SGT
  • Sconto volumi elevati
For workpiece clamping use lever / knob etc. assembly.

[Features]
· Use with lever / knob etc. assembly for workpiece clamping.
· Can be used for positioning / stopper etc.
· For use with [STP] [STP-A] [STP-K] as set.
· Produced for grub screw and lever / knob combination use.
· For details refer to lever / knob thread combination service.
· S45CTempered tip (Hardness 50 to 60HRC), tri-iron tetroxide coating (black)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGT-M6X30
SGT-M6X35
SGT-M6X45
SGT-M6X50
SGT-M8X35
SGT-M8X60
SGT-M8X70
SGT-M10X45
SGT-M10X80
SGT-M12X60
SGT-M12X70
SGT-M12X80
SGT-M16X70
SGT-M20X100
SGT-M20X125
SGT-M20X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza corpo principale
(mm)
Misura vite M

3.52 €

1 Disponibile 6 giorni 306

3.80 €

1 Disponibile 6 giorni 356

4.23 €

1 8 giorni 456

4.25 €

1 6 giorni 506

5.10 €

1 6 giorni 358

5.43 €

1 Disponibile 6 giorni 608

6.01 €

1 8 giorni 708

6.85 €

1 Disponibile 6 giorni 4510

8.50 €

1 Disponibile 8 giorni 8010

7.81 €

1 6 giorni 6012

9.55 €

1 8 giorni 7012

10.16 €

1 Disponibile 6 giorni 8012

14.44 €

1 8 giorni 7016

22.67 €

1 8 giorni 10020

25.60 €

1 Disponibile 8 giorni 12520

27.54 €

1 Disponibile 8 giorni 15020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale EN 1.0715 Equiv. Materiale punta EN 1.0715 Equiv.

Supporto tecnico