Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KTAF-55-M6-BK |
KTAF-55-M6-BL |
KTAF-55-M8-BL |
KTAF-67-M8-BK |
KTAF-67-M8-BL |
KTAF-80-M8-BK |
KTAF-80-M8-BL |
KTAF-80-M10-BK |
KTAF-80-M10-BL |
KTAR-55-R6-BK |
KTAR-55-R6-BL |
KTAR-80-R8-BL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Lavorazione sedi viti di fermo | Finitura manopola | Altezza corpo principale (mm) | Misura area manopola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M6 | 12 | Foro cieco | - | [Rivestimento] Verniciatura elettrostatica | 33 | 55×14 | |
35.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Filettatura femmina | M6 | 12 | Foro cieco | - | Lucidatura gambo | 33 | 55×14 | |
35.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura femmina | M8 | 12 | Foro cieco | - | Lucidatura gambo | 33 | 55×14 | ||
44.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M8 | 16 | Foro cieco | - | [Rivestimento] Verniciatura elettrostatica | 37 | 67×16 | ||
40.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M8 | 16 | Foro cieco | - | Lucidatura gambo | 37 | 67×16 | ||
55.66 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura femmina | M8 | 16 | Foro cieco | - | [Rivestimento] Verniciatura elettrostatica | 41 | 80×20 | ||
50.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura femmina | M8 | 16 | Foro cieco | - | Lucidatura gambo | 41 | 80×20 | ||
55.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura femmina | M10 | 16 | Foro cieco | - | [Rivestimento] Verniciatura elettrostatica | 41 | 80×20 | ||
50.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura femmina | M10 | 16 | Foro cieco | - | Lucidatura gambo | 41 | 80×20 | ||
38.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | Foro rotondo | 6 | 12 | Foro cieco / Foro calibrato | NA | [Rivestimento] Verniciatura elettrostatica | 33 | 55×14 | ||
35.48 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Foro rotondo | 6 | 12 | Foro cieco / Foro calibrato | NA | Lucidatura gambo | 33 | 55×14 | |
50.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | Foro rotondo | 8 | 16 | Foro cieco / Foro calibrato | NA | Lucidatura gambo | 41 | 80×20 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Manopola a T | Profilo a T | Manopola a barra | Funzione aggiuntiva | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale manopola | Lega di alluminio | Materiale sezione di montaggio | Lega di alluminio | Finitura sezione di montaggio | NA |
Configura
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Lavorazione sedi viti di fermo
Finitura manopola
Altezza corpo principale(mm)
Misura area manopola
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali