Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Funzione aggiuntiva | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 16 | [Con scala] Con linee guida | 22 | 22 | Con indicatore | ||
23.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 16 | NA | 22 | 22 | Neutro | ||
33.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 16 | [Con scala] Con scala | 22 | 22 | Con scala | ||
29.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | [Con scala] Con linee guida | 27 | 26 | Con indicatore | |
25.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | NA | 27 | 26 | Neutro | |
32.15 € 14.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 20 | [Con scala] Con scala | 27 | 26 | Con scala | |
36.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 24 | [Con scala] Con linee guida | 34 | 30 | Con indicatore | ||
31.81 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 24 | NA | 34 | 30 | Neutro | ||
41.29 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 24 | [Con scala] Con scala | 34 | 30 | Con scala | ||
36.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 24 | [Con scala] Con linee guida | 34 | 30 | Con indicatore | ||
31.81 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 24 | NA | 34 | 30 | Neutro | ||
41.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 24 | [Con scala] Con scala | 34 | 30 | Con scala | |
56.41 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 28 | [Con scala] Con linee guida | 42 | 34 | Con indicatore | ||
52.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 28 | NA | 42 | 34 | Neutro | ||
63.26 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 28 | [Con scala] Con scala | 42 | 34 | Con scala | ||
56.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 28 | [Con scala] Con linee guida | 42 | 34 | Con indicatore | ||
52.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 28 | NA | 42 | 34 | Neutro | ||
63.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 28 | [Con scala] Con scala | 42 | 34 | Con scala |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Foro rotondo | Profilo rotondo, tipo | Manopola di comando |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sul lato | Tipo zigrinato | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Foro passante / Foro calibrato | Lavorazione sedi viti di fermo | Con (1 posizione) |
Materiale manopola | Lega di alluminio | Finitura manopola | Alluminio anodizzato | Materiale sezione di montaggio | Lega di alluminio |
Finitura sezione di montaggio | Alluminio anodizzato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Funzione aggiuntiva
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali