Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KGB-20XM6 |
KGB-25XM8 |
KGB-32XM10 |
KGB-40XM12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 10 | 20 | 18 | |
4.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | 12.5 | 25 | 22.5 | |
6.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | M10 | 16 | 32 | 29 | ||
8.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 20 | 40 | 36 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura femmina | Profilo rotondo, tipo | Sfera |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Foro cieco | Materiale manopola | EPDM |
Finitura manopola | NA | Finitura sezione di montaggio | Cromatura trivalente | Colore corpo principale | Nero opaco |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali