Manopola manuale in acciaio inossidabile (KEHS)

Manopola manuale in acciaio inossidabile (KEHS)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It is made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KEHS-40XK8
KEHS-40XM8
KEHS-40XR8
KEHS-50XK10
KEHS-50XM10
KEHS-50XR10
KEHS-60XK12
KEHS-60XM12
KEHS-60XR12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Maschiato, lavorazione fori rotondi Lavorazione sedi viti di fermo Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

42.80 €

20.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM813Foro passante-4030.5

55.51 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM812Foro cieco-4030.5

55.51 €

1 9 giorni 10Foro rotondo812Foro cieco / Foro calibratoNA4030.5

84.83 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM1016Foro passante-5034

81.71 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM1015Foro cieco-5034

81.71 €

1 9 giorni 10Foro rotondo1015Foro cieco / Foro calibratoNA5034

121.88 €

1 9 giorni 10Filettatura femminaM1220Foro passante-6039

116.60 €

1 9 giorni 10Filettatura femminaM1218Foro cieco-6039

116.60 €

1 6 giorni 10Foro rotondo1218Foro cieco / Foro calibratoNA6039

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico Lavorazione sul lato Concavità
Funzione aggiuntiva NA Finitura manopola Granigliatura Finitura sezione di montaggio NA

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico