Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KYTS-32XK6 |
KYTS-32XM5 |
KYTS-32XM6 |
KYTS-40XK8 |
KYTS-40XM6 |
KYTS-40XM8 |
KYTS-50XK10 |
KYTS-50XM8 |
KYTS-50XM10 |
KYTS-60XK12 |
KYTS-60XM10 |
KYTS-60XM12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | M6 | 10 | Foro passante | 32 | 21 | ||
39.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | M5 | 10 | Foro cieco | 32 | 21 | ||
30.88 € 15.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 12 | Foro cieco | 32 | 21 | |
49.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | M8 | 13 | Foro passante | 40 | 26 | ||
49.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | M6 | 12 | Foro cieco | 40 | 26 | ||
49.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | M8 | 15 | Foro cieco | 40 | 26 | ||
66.09 € | 1 | 9 giorni | 10 | M10 | 16 | Foro passante | 50 | 33 | ||
64.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | M8 | 15 | Foro cieco | 50 | 33 | ||
64.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | M10 | 18 | Foro cieco | 50 | 33 | ||
93.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | M12 | 20 | Foro passante | 60 | 41 | ||
94.09 € | 1 | 9 giorni | 10 | M10 | 18 | Foro cieco | 60 | 41 | ||
94.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | M12 | 22 | Foro cieco | 60 | 41 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Filettatura femmina | Profilo poligonale, tipo | Manopola triangolare |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Materiale manopola | EN 1.4308 Equiv. | Finitura manopola | Granigliatura |
Materiale sezione di montaggio | EN 1.4308 Equiv. | Finitura sezione di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali