Manopola esagonale KK / KKT (KKT-50)

Manopola esagonale KK / KKT KKT-50
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KKT-50

Marca: NABEYA BI-TECH

Prezzo: 20.49

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Sezione di montaggio: Filettatura femmina

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M10

Lunghezza sezione di montaggio: 18 mm

Corpo principale, D.E. D: 50 Ø

Altezza corpo principale: 32 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KKT-50

Codice componente
KKT-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

20.49 €

10.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM10185032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Profilo poligonale, tipo Profilo esagonale Funzione aggiuntiva NA
Maschiato, lavorazione fori rotondi Foro cieco Materiale manopola EN-JL 1030 Equiv. Finitura manopola Cromatura
Materiale sezione di montaggio EN-JL 1030 Equiv. Finitura sezione di montaggio Cromatura

Si trova sulla pagina di Manopola esagonale KK / KKT, il codice articolo è il seguente: KKT-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KKT-50.

Tipologia prodotto

Codice componente
KK-50
KK-63
KK-80
KKT-32
KKT-63
KKT-80
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

23.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Altro] Fori pilota5105032

27.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Altro] Fori pilota5106340

36.93 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Altro] Fori pilota5108050

16.29 €

1 8 giorni 10Filettatura femminaM6103222

31.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM12226340

45.80 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM16308050

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico