Manopola di serraggio KCF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KCF-20XM5-BK
KCF-24XM6-BK
KCF-30XM8-BK
KCF-36XM10-BK
KCF-40XM12-BK
KCFS-20XM5
KCFS-24XM6
KCFS-30XM8
KCFS-36XM10
KCFS-40XM12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Materiale manopola Finitura manopola Finitura sezione di montaggio Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

3.50 €

1.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M57[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido neroOssido nero2012

4.13 €

2.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M68[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido neroOssido nero2414

6.14 €

3.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M810[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido neroOssido nero3017

11.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10M1012[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido neroOssido nero3620

12.28 €

1 6 giorni 10M1216[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido neroOssido nero4024

14.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10M57-NANA2012

12.44 €

6.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M68-NANA2414

17.48 €

8.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M810-NANA3017

34.14 €

1 9 giorni 10M1012-NANA3620

35.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10M1216-NANA4024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina Profilo rotondo, tipo Manopole a ripresa
Lavorazione sul lato Tipo zigrinato Funzione aggiuntiva NA Maschiato, lavorazione fori rotondi Foro passante

Supporto tecnico