Pomello con sei lobi KGF

Pomello con sei lobi KGF
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Through-hole type knob. It is also convenient for tightening long screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGF-30XM6
KGF-40XM6
KGF-40XM8
KGF-50XM10
KGF-60XM12
KGF-70XM12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

8.50 €

3.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M6153024

11.55 €

1 Disponibile 9 giorni 10M6184028

9.75 €

4.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M8184028

14.86 €

1 9 giorni 10M10185033

18.11 €

1 6 giorni 10M12256035

18.26 €

10.59 €

1 Stesso giorno

Stock

10M12257042

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura femmina Profilo poligonale, tipo Profilo esagonale
Funzione aggiuntiva NA Maschiato, lavorazione fori rotondi Foro passante Materiale manopola Resina fenolica
Finitura manopola NA Materiale sezione di montaggio Ottone Finitura sezione di montaggio NA

Supporto tecnico