Manopola a croce Power KJB (KJB-40-M6)

Manopola a croce Power KJB KJB-40-M6
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KJB-40-M6

Marca: NABEYA BI-TECH

Prezzo: 80.53

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6

Lunghezza sezione di montaggio: 14.5 mm

Corpo principale, D.E. D: 40 Ø

Altezza corpo principale: 27 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KJB-40-M6

Codice componente
KJB-40-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

80.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10M614.54027

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura femmina Profilo poligonale, tipo Manopole a croce
Funzione aggiuntiva Cuscinetto assiale incorporato Maschiato, lavorazione fori rotondi Foro cieco Materiale manopola Nylon 6
Finitura manopola NA Materiale sezione di montaggio EN 1.0715 Equiv. Finitura sezione di montaggio Nitrurazione

Si trova sulla pagina di Manopola a croce Power KJB, il codice articolo è il seguente: KJB-40-M6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KJB-40-M6.

Tipologia prodotto

Codice componente
KJB-50-M8
KJB-63-M10
KJB-80-M12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

86.35 €

1 9 giorni 10M8155034

102.07 €

1 9 giorni 10M10196341

120.81 €

1 9 giorni 10M1228.58053

Supporto tecnico