Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KBA-16-M4-BK |
KBA-20-M5-BK |
KBA-25-M6-BK |
KBA-32-M8-BK |
KBA-40-M10-BK |
KBA-40-M12-BK |
KBC-20-M5-BK |
KBC-25-M6-BK |
KBC-32-M8-BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Materiale sezione di montaggio | Finitura sezione di montaggio | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | M4 | 7 | Nylon 6 | NA | 16 | 15 | |
1.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | M5 | 9 | Nylon 6 | NA | 20 | 18 | |
2.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 11 | Nylon 6 | NA | 25 | 22.5 | |
2.94 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | M8 | 14.5 | Nylon 6 | NA | 32 | 29 | |
5.66 € | 1 | 9 giorni | 10 | M10 | 18 | Nylon 6 | NA | 40 | 37 | ||
6.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | M12 | 18 | Nylon 6 | NA | 40 | 37 | |
3.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M5 | 7.5 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 20 | 18 | |
3.69 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | M6 | 9 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 25 | 22.5 | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | M8 | 12 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | 32 | 29 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura femmina | Profilo rotondo, tipo | Sfera |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Foro cieco | Materiale manopola | Nylon 6 |
Finitura manopola | NA | Colore corpo principale | Nero opaco |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Materiale sezione di montaggio
Finitura sezione di montaggio
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali