Manopola Mini in plastica KIM / KIF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KIF-19-M5
KIF-24-M6
KIF-30-M8
KIF-36-M10
KIFS-19-M5
KIFS-24-M6
KIFS-30-M8
KIM-19-M5X10
KIM-19-M5X15
KIM-24-M6X16
KIM-24-M6X20
KIM-24-M6X30
KIM-30-M8X20
KIM-30-M8X25
KIM-30-M8X30
KIMS-19-M5X10
KIMS-19-M5X15
KIMS-24-M6X16
KIMS-24-M6X20
KIMS-24-M6X30
KIMS-30-M8X20
KIMS-30-M8X25
KIMS-30-M8X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi Materiale sezione di montaggio Finitura sezione di montaggio Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

3.24 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura femminaM59-Foro passante[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente1914

3.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM610.5-Foro passante[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente2416.5

4.22 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura femminaM811.5-Foro passante[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente3019.5

4.81 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM1014-Foro passante[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente3622.5

5.51 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura femminaM59-Foro passante-NA1914

6.47 €

1 8 giorni 10Filettatura femminaM610.5-Foro passante-NA2416.5

7.91 €

1 8 giorni 10Filettatura femminaM811.5-Foro passante-NA3019.5

2.45 €

1.20 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM510NA-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente1914

3.07 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura maschioM515NA-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente1914

3.54 €

1.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM616NA-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente2416.5

3.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschioM620NA-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente2416.5

3.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschioM630NA-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente2416.5

4.12 €

1 9 giorni 10Filettatura maschioM820NA-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente3019.5

4.20 €

1 9 giorni 10Filettatura maschioM825NA-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente3019.5

4.26 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura maschioM830NA-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente3019.5

4.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschioM510NA--NA1914

4.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschioM515NA--NA1914

5.01 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschioM616NA--NA2416.5

5.03 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura maschioM620NA--NA2416.5

5.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura maschioM630NA--NA2416.5

5.88 €

1 9 giorni 10Filettatura maschioM820NA--NA3019.5

5.90 €

1 9 giorni 10Filettatura maschioM825NA--NA3019.5

5.93 €

1 9 giorni 10Filettatura maschioM830NA--NA3019.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Profilo rotondo, tipo Manopole a ripresa Lavorazione sul lato Tipo zigrinato
Funzione aggiuntiva NA Materiale manopola Nylon 6 Finitura manopola NA

Supporto tecnico