Accoppiamento per albero flangiato flessibile FCL / FCLS

Accoppiamento per albero flangiato flessibile FCL / FCLS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The most popular flexible shaft coupling used in Japan that complies with the JIS standard.

[Features]
· The most popular flexible shaft coupling used in Japan that complies with the JISB1452-1991 "Flange shape flexible shaft coupling."
· A flexible structure that is made through combining a flange with a coupling bolt.
· Easy to attach.
· Easy to replace the bush by just removing the coupling bolt, which makes maintenance and preservation easy.
· Absorbs misalignment such as eccentricity and declination, and absorbs screw vibrations to prevent noise.
· Does not transmit the thrust load.
· There are two types, namely the FCL cast iron type and the FCLS carbon steel type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCL-90
FCL-100
FCL-112
FCL-125
FCL-140
FCL-160
FCL-180
FCL-200
FCL-224
FCL-250
FCL-280
FCL-315
FCL-355
FCL-400
FCL-560
FCL-630
FCL-710B
FCL-711B
FCL-800B
FCLS-112
FCLS-125
FCLS-140
FCLS-160
FCLS-180
FCLS-200
FCLS-224
FCLS-250
FCLS-280
FCLS-315
FCLS-355
FCLS-400
FCLS-450
FCLS-560
FCLS-630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di rotazioni massima
(r/min)
Diametro esterno
(φ)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale corpo principale Numero massimo di rotazioni
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg·m2)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)

71.78 €

31.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102001–4,0009059[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.40000.02–0.20.11.4×10-3+2.1/-2.1

90.77 €

38.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102001–4,00010074[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.40000.02–0.20.12.4×10-3+2.1/-2.1

143.00 €

1 9 giorni 102001–4,00011283[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.40000.02–0.20.13.9×10-3+2.1/-2.1

124.62 €

1 9 giorni 102001–4,00012593[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.40000.02–0.20.16.6×10-3+2.1/-2.1

166.81 €

1 6 giorni 102001–4,000140103[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.40000.02–0.20.21.1×10-2+2.1/-2.1

231.88 €

1 6 giorni 102001–4,000160115[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.40000.02–0.20.21.9×10-2+2.1/-2.1

287.50 €

1 9 giorni 102001–4,000180129[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.35000.02–0.20.23.1×10-2+2.1/-2.1

480.31 €

1 9 giorni 102001–4,000200146[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.32000.02–0.20.26.2×10-2+2.8/-2.8

592.34 €

1 9 giorni 102001–4,000224164[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.28500.02–0.20.29.9×10-2+2.8/-2.8

850.88 €

1 9 giorni 102001–4,000250184[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.25500.02–0.20.21.9×10-1+2.8/-2.8

1,319.34 €

1 8 giorni 102001–4,000280204[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.23000.21–0.400.33.3×10-1+2.8/-2.8

1,696.18 €

1 8 giorni 102001–4,000315228[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.20500.21–0.400.35.4×10-1+2.8/-2.8

2,544.87 €

1 9 giorni 101,001–2,000355255[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.18000.21–0.400.31.1+3.5/-3.5

3,365.75 €

1 8 giorni 101,001–2,000400255[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.16000.21–0.400.31.8+3.5/-3.5

6,917.82 €

1 8 giorni 101,001–2,000560325[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.11500.21–0.400.37+3.5/-3.5

9,038.07 €

1 9 giorni 10301–1,000630365[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.10000.21–0.400.311+3.5/-3.5

20,342.85 €

1 9 giorni 10301–1,000710453[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.9000.21–0.400.322+3.5/-3.5

25,275.47 €

1 9 giorni 10301–1,000710507[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.9000.21–0.400.329+4.9/-4.9

33,699.27 €

1 9 giorni 10301–1,000800537[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.8000.21–0.400.352+4.9/-4.9

270.96 €

1 9 giorni 104,001–10,00011283[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.60000.02–0.20.14.0×10-3+2.1/-2.1

294.59 €

1 9 giorni 104,001–10,00012593[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.60000.02–0.20.16.8×10-3+2.1/-2.1

376.70 €

1 9 giorni 104,001–10,000140103[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.60000.02–0.20.21.1×10-2+2.1/-2.1

508.49 €

1 9 giorni 104,001–10,000160115[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.60000.02–0.20.22.0×10-2+2.1/-2.1

598.10 €

1 9 giorni 104,001–10,000180129[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.52500.02–0.20.23.2×10-2+2.1/-2.1

891.62 €

1 9 giorni 104,001–10,000200146[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.48000.02–0.20.26.3×10-2+2.8/-2.8

1,131.65 €

1 9 giorni 104,001–10,000224164[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.43000.02–0.20.21.0 x 10-2+2.8/-2.8

1,632.54 €

1 9 giorni 102001–4,000250184[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.38000.02–0.20.21.9×10-1+2.8/-2.8

2,527.06 €

1 9 giorni 102001–4,000280204[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.34500.21–0.400.33.4×10-1+2.8/-2.8

3,458.89 €

1 9 giorni 102001–4,000315228[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.30500.21–0.400.35.6×10-1+2.8/-2.8

5,024.32 €

1 9 giorni 102001–4,000355255[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.27000.21–0.400.31.2+3.5/-3.5

6,504.95 €

1 9 giorni 102001–4,000400255[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.24000.21–0.400.31.9+3.5/-3.5

8,626.53 €

1 9 giorni 102001–4,000450285[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.21500.21–0.400.33+3.5/-3.5

14,367.40 €

1 40 giorni 101,001–2,000560325[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.17000.21–0.400.37.2+3.5/-3.5

21,646.44 €

1 9 giorni 101,001–2,000630365[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.15000.21–0.400.312+3.5/-3.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Assorbimento delle vibrazioni Tipo Corpo principale Disallineamento angolare ammesso(gradi) 1/6
Applicazione Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::90

Supporto tecnico