Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Diametro esterno (φ) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale corpo principale | Numero massimo di rotazioni (r/min) | Momento di inerzia (kg·m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2001–4,000 | 100 | 71 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | 4000 | 2.6×10-3 | ||
147.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2001–4,000 | 112 | 80 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | 4000 | 4.1×10-3 | ||
135.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2001–4,000 | 125 | 90 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | 4000 | 7.2×10-3 | ||
177.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2001–4,000 | 140 | 100 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | 4000 | 1.2×10-2 | ||
242.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2001–4,000 | 160 | 112 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | 4000 | 2.1×10-2 | ||
305.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2001–4,000 | 180 | 126 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | 3800 | 3.3 × 10-2 | ||
515.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2001–4,000 | 200 | 142 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | 3550 | 6.7×10-2 | ||
618.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2001–4,000 | 224 | 160 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | 3150 | 1.1×10-1 | ||
918.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2001–4,000 | 250 | 180 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | 2800 | 1.9×10-1 | ||
1,348.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2001–4,000 | 280 | 200 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | 2500 | 3.1×10-1 | ||
1,778.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2001–4,000 | 315 | 224 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | 2240 | 5.2×10-1 | ||
2,575.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1,001–2,000 | 355 | 250 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | 2000 | 1 | ||
3,314.02 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1,001–2,000 | 400 | 250 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | 1800 | 1.7 | ||
4,441.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1,001–2,000 | 450 | 280 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | 1600 | 2.7 | ||
266.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4,001–10,000 | 112 | 80 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 6000 | 4.2×10-3 | ||
306.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4,001–10,000 | 125 | 90 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 6000 | 7.4×10-3 | ||
395.02 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4,001–10,000 | 140 | 100 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 6000 | 1.2×10-2 | ||
535.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4,001–10,000 | 160 | 112 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 6000 | 2.1×10-2 | ||
643.66 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4,001–10,000 | 180 | 126 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 5700 | 3.4×10-2 | ||
945.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4,001–10,000 | 200 | 142 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 5200 | 6.8×10-2 | ||
1,190.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4,001–10,000 | 224 | 160 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 4700 | 1.1×10-1 | ||
1,729.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4,001–10,000 | 250 | 180 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 4200 | 2.0×10-1 | ||
2,528.52 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2001–4,000 | 280 | 200 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3750 | 3.2×10-1 | ||
3,384.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2001–4,000 | 315 | 224 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3350 | 5.3×10-1 | ||
4,732.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2001–4,000 | 355 | 250 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3000 | 1.1 | ||
6,195.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2001–4,000 | 400 | 250 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 2650 | 1.7 |
Loading...
Tipo | Corpo principale | Applicazione | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Diametro esterno(φ)
Lunghezza complessiva(mm)
Materiale corpo principale
Numero massimo di rotazioni(r/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali