Mini impugnatura girevole in plastica GMP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GMP-13XM6
GMP-14XM6
GMP-16XM6
GMPS-13XM6
GMPS-14XM6
GMPS-16XM6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale sezione di montaggio Trattamento superficie sezione di montaggio Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

7.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10-Ossido nero18.81318.8

7.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10-Ossido nero20.81420.8

7.78 €

1 6 giorni 10-Ossido nero23.81623.8

8.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA18.81318.8

8.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA20.81420.8

8.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA23.81623.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnature girevoli Profilo Ad asta (Dritta) Materiale maniglia Nylon 6
Superficie maniglia NA Metodo di montaggio Filettatura maschio Filettatura nominale M6

Supporto tecnico