Impugnatura girevole

Impugnatura girevole
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Standardized steel and stainless steel screws are available.
· Mounting is performed from the back side using the hex holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRP-14XM6
GRP-18XM6
GRP-21XM6
GRP-22XM8
GRP-23XM8
GRP-23XM10
GRP-26XM10
GRP-28XM10
GRP-31XM12
GRPS-18XM6
GRPS-21XM6
GRPS-23XM8
GRPS-26XM10
GRPS-28XM10
GRPS-31XM12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale sezione di montaggio Trattamento superficie sezione di montaggio Filettatura nominale Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

15.42 €

1 Disponibile 6 giorni 10-Cromatura trivalenteM628.51428

13.35 €

6.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-Cromatura trivalenteM642.51840

16.50 €

1 6 giorni 10-Cromatura trivalenteM652.52150

14.28 €

8.43 €

1 Stesso giorno

Stock

10-Cromatura trivalenteM858.52256

19.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10-Cromatura trivalenteM867.52365

19.89 €

1 9 giorni 10-Cromatura trivalenteM1067.52365

21.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10-Cromatura trivalenteM1082.52680

23.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10-Cromatura trivalenteM1092.52890

26.57 €

14.35 €

1 Stesso giorno

Stock

10-Cromatura trivalenteM12104.531102

20.15 €

1 9 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NAM642.51840

22.89 €

1 9 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NAM652.52150

24.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NAM867.52365

25.75 €

14.16 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NAM1082.52680

42.09 €

1 9 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NAM1092.52890

55.03 €

1 9 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NAM12104.531102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnature girevoli Profilo Ad asta (Dritta) Materiale maniglia Resina fenolica
Superficie maniglia NA Metodo di montaggio Filettatura maschio ed esagono incassato

Supporto tecnico