Leva di bloccaggio LDMS / LDFS

Leva di bloccaggio LDMS / LDFS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless steel clamp lever

[Features]
· Stainless steel clamp lever.
· 3 color variation (powder coating) or chrome plating.
· SG: silver, OR: orange, BK: black, CR chrome plated.
· Wide range of screw sizes, from M3 to M16.
· A combination of lever turning radius and thread diameter can be selected.
· Material/finish, lever: zinc die casting.
· Powder coating: SG, BK, OR.
· Chrome plated CR.
· Screw / setscrew: SUS30.
· Spring: Stainless steel copper wire

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LDFS-3-BK
LDFS-3-CR
LDFS-3-OR
LDFS-3-SG
LDFS-4-BK
LDFS-4-CR
LDFS-4-OR
LDFS-4-SG
LDFS-5-BK
LDFS-5-CR
LDFS-5-OR
LDFS-5-SG
LDFS-6-BK
LDFS-6-CR
LDFS-6-OR
LDFS-6-SG
LDFS-6B-BK
LDFS-6B-CR
LDFS-6B-OR
LDFS-6B-SG
LDFS-8-BK
LDFS-8-CR
LDFS-8-OR
LDFS-8-SG
LDFS-8B-BK
LDFS-8B-CR
LDFS-8B-OR
LDFS-8B-SG
LDFS-10-BK
LDFS-10-CR
LDFS-10-OR
LDFS-10-SG
LDFS-12-BK
LDFS-12-CR
LDFS-12-OR
LDFS-12-SG
LDFS-16-BK
LDFS-16-CR
LDFS-16-OR
LDFS-16-SG
LDMS-3X6-BK
LDMS-3X6-CR
LDMS-3X6-OR
LDMS-3X6-SG
LDMS-3X8-BK
LDMS-3X8-CR
LDMS-3X8-OR
LDMS-3X8-SG
LDMS-3X10-BK
LDMS-3X10-CR
LDMS-3X10-OR
LDMS-3X10-SG
LDMS-3X12-BK
LDMS-3X12-CR
LDMS-3X12-OR
LDMS-3X12-SG
LDMS-3X16-BK
LDMS-3X16-CR
LDMS-3X16-OR
LDMS-3X16-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Raggio di rotazione R
(mm)
Corpo principale, trattamento superficie Diametro sezione di montaggio M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Max. Forza di serraggio
(N)
Colore corpo principale

16.51 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura femmina45Verniciatura a polvere371400BK (Nero opaco)

19.69 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura femmina45Cromatura371400CR (Cromatura)

16.51 €

1 9 giorni 10Filettatura femmina45Verniciatura a polvere371400OR (Arancione)

16.51 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura femmina45Verniciatura a polvere371400SG (Grigio argento)

16.51 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura femmina45Verniciatura a polvere492400BK (Nero opaco)

19.67 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura femmina45Cromatura492400CR (Cromatura)

16.51 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura femmina45Verniciatura a polvere492400OR (Arancione)

16.51 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura femmina45Verniciatura a polvere492400SG (Grigio argento)

13.26 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina45Verniciatura a polvere593900BK (Nero opaco)

23.24 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina45Cromatura593900CR (Cromatura)

16.51 €

1 6 giorni 10Filettatura femmina45Verniciatura a polvere593900OR (Arancione)

13.26 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina45Verniciatura a polvere593900SG (Grigio argento)

13.25 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina45Verniciatura a polvere695500BK (Nero opaco)

15.76 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina45Cromatura695500CR (Cromatura)

13.25 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina45Verniciatura a polvere695500OR (Arancione)

13.25 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina45Verniciatura a polvere695500SG (Grigio argento)

16.56 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina63Verniciatura a polvere6115500BK (Nero opaco)

19.49 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina63Cromatura6115500CR (Cromatura)

16.56 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina63Verniciatura a polvere6115500OR (Arancione)

16.56 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina63Verniciatura a polvere6115500SG (Grigio argento)

16.53 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina63Verniciatura a polvere81110000BK (Nero opaco)

19.46 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina63Cromatura81110000CR (Cromatura)

16.53 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina63Verniciatura a polvere81110000OR (Arancione)

16.53 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina63Verniciatura a polvere81110000SG (Grigio argento)

19.41 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina78Verniciatura a polvere81410000BK (Nero opaco)

24.42 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina78Cromatura81410000CR (Cromatura)

19.41 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina78Verniciatura a polvere81410000OR (Arancione)

19.41 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina78Verniciatura a polvere81410000SG (Grigio argento)

24.73 €

1 9 giorni 10Filettatura femmina78Verniciatura a polvere101416000BK (Nero opaco)

31.47 €

1 9 giorni 10Filettatura femmina78Cromatura101416000CR (Cromatura)

19.87 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina78Verniciatura a polvere101416000OR (Arancione)

20.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina78Verniciatura a polvere101416000SG (Grigio argento)

32.35 €

1 9 giorni 10Filettatura femmina92Verniciatura a polvere121723000BK (Nero opaco)

30.22 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina92Cromatura121723000CR (Cromatura)

32.35 €

1 9 giorni 10Filettatura femmina92Verniciatura a polvere121723000OR (Arancione)

32.35 €

1 9 giorni 10Filettatura femmina92Verniciatura a polvere121723000SG (Grigio argento)

62.53 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura femmina108Verniciatura a polvere162243000BK (Nero opaco)

70.92 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura femmina108Cromatura162243000CR (Cromatura)

62.53 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura femmina108Verniciatura a polvere162243000OR (Arancione)

62.53 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura femmina108Verniciatura a polvere162243000SG (Grigio argento)

16.92 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Verniciatura a polvere361400BK (Nero opaco)

21.06 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Cromatura361400CR (Cromatura)

16.92 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Verniciatura a polvere361400OR (Arancione)

16.92 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Verniciatura a polvere361400SG (Grigio argento)

16.92 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Verniciatura a polvere381400BK (Nero opaco)

21.06 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Cromatura381400CR (Cromatura)

16.92 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Verniciatura a polvere381400OR (Arancione)

16.92 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Verniciatura a polvere381400SG (Grigio argento)

16.92 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Verniciatura a polvere3101400BK (Nero opaco)

21.06 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Cromatura3101400CR (Cromatura)

16.92 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Verniciatura a polvere3101400OR (Arancione)

16.92 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Verniciatura a polvere3101400SG (Grigio argento)

16.92 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Verniciatura a polvere3121400BK (Nero opaco)

21.06 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Cromatura3121400CR (Cromatura)

16.92 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Verniciatura a polvere3121400OR (Arancione)

16.92 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Verniciatura a polvere3121400SG (Grigio argento)

16.92 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Verniciatura a polvere3161400BK (Nero opaco)

21.06 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Cromatura3161400CR (Cromatura)

16.92 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Verniciatura a polvere3161400OR (Arancione)

16.92 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio45Verniciatura a polvere3161400SG (Grigio argento)

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Morsetto Tipo, morsetto Maniglia a ripresa Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo A L Maniglia a ripresa a L Con vite di fermo Materiale corpo principale Zinco pressofuso
Sezione di attacco, materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Sezione di attacco, trattamento superficie NA Vite di regolazione distanza NA
Angolo leva(rad) 20

Supporto tecnico