Leva con apertura per accoppiamento albero mozzo LSH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSH-24XC10
LSH-24XC12
LSH-32XC16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRaggio di rotazione R
(mm)
Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Sezione di montaggio Diametro C
(mm)
Montaggio Sezione Spessore h
(mm)

67.02 €

1 6 giorni 10123.5361013

67.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10123.5361213

87.78 €

1 13 giorni 10187.5451617

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Leva controller Tipo, funzionamento NA Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Profilo con manopola Profilo leva con manopola Pomello Sezione di montaggio Foro rotondo
Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Corpo principale, trattamento superficie Ossido nero Sezione di attacco, materiale EN 1.1191 Equiv.
Sezione di attacco, trattamento superficie Ossido nero Materiale manopola Resina fenolica Trattamento superficie manopola NA

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico