Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HSS-125 |
HSS-140 |
HSS-160 |
HSS-200 |
HSS-250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno maniglia (Ø) | Spessore maniglia (mm) | Diametro esterno sezione di montaggio (Ø) | Diametro foro rotondo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.98 € 71.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 125 | 44 | 31 | 12 | |
133.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 140 | 45.5 | 36 | 14 | ||
148.02 € | 1 | 8 giorni | 10 | 160 | 47 | 36 | 14 | ||
174.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | 200 | 52.5 | 42 | 18 | ||
214.29 € | 1 | 9 giorni | 10 | 250 | 61 | 48 | 22 |
Loading...
Tipo volantino | A 2 razze | Maniglia, materiale | EN AC-46200 Equiv. | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro rotondo (Foro passante) |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia | Disponibile | Maniglia, tipo | A gomito | Maniglia, superficie | Superficie lucidata |
Materiale impugnatura | Resina fenolica | Superficie impugnatura | NA | Lavorazione sedi viti di fermo | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno maniglia(Ø)
Spessore maniglia(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio(Ø)
Diametro foro rotondo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali