Maniglia girevole a gomito in Alluminio HAF

Maniglia girevole a gomito in Alluminio HAF
[Features]
· Employs a GGR retractable rotary grip that allows it to be collapsed when pulled up.
· The collapsed grip can be stowed away in a pocket on the main body of the handle.
· The hub cover can be easily attached and detached.
· HAF-C-Machined with a round hole (tolerance of H7).
· HAF· The HAF-B- has been machined with square holes (tolerance of H7).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HAF-80XB10
HAF-80XC10
HAF-100XB12
HAF-125XB14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di attacco, lavorazione fori Spessore maniglia
(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio
(Ø)
Diametro foro rotondo
(mm)
Diametro foro quadrato
(mm)
Raggio di virata
(mm)

135.70 €

1 9 giorni 10Foro quadrato2623-1089

124.54 €

1 9 giorni 10Foro rotondo (Foro passante)262310-89

104.02 €

1 9 giorni 10Foro quadrato3026-12111

116.06 €

1 9 giorni 10Foro quadrato3728-14136.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Manovelle girevoli Maniglia, materiale EN AC-46200 Equiv. Maniglia Disponibile
Maniglia, tipo A gomito Maniglia, superficie Verniciatura a polvere Materiale impugnatura Resina fenolica
Superficie impugnatura NA Lavorazione sedi viti di fermo NA

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico