Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HSM-80 |
HSM-80-N |
HSM-100 |
HSM-100-N |
HSM-125 |
HSM-125-N |
HSM-160 |
HSM-160-N |
HSM-200 |
HSM-200-N |
HSM-250 |
HSM-250-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno maniglia (Ø) | Maniglia | Spessore maniglia (mm) | Diametro esterno sezione di montaggio (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 28 | 26 | ||
48.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 80 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 28 | 26 | ||
64.27 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 30 | 26 | ||
64.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 100 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 30 | 26 | ||
80.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 125 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 34 | 32 | ||
80.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 125 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 34 | 32 | |
131.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | 160 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 42 | 36 | ||
131.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 160 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 42 | 36 | |
127.28 € | 1 | 8 giorni | 10 | 200 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 42 | 42 | ||
127.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 200 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 42 | 42 | ||
241.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 250 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 53 | 50 | ||
241.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 250 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 53 | 50 |
Loading...
Tipo volantino | A 2 razze | Maniglia, materiale | EN 1.4308 Equiv. | Sezione di attacco, lavorazione fori | NA |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia, superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno maniglia(Ø)
Maniglia
Spessore maniglia(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali