Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HPS-80 |
HPS-80-N |
HPS-100 |
HPS-100-N |
HPS-125 |
HPS-125-N |
HPS-160 |
HPS-160-N |
HPS-200 |
HPS-200-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno maniglia (Ø) | Maniglia | Spessore maniglia (mm) | Diametro esterno sezione di montaggio (Ø) | Diametro foro rotondo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.61 € 18.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 41 | 25 | 10 | |
42.17 € 18.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 41 | 25 | 10 | |
65.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 100 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 43 | 25 | 10 | |
58.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 43 | 25 | 10 | ||
89.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 125 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 44 | 25 | 12 | ||
79.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 125 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 44 | 25 | 12 | |
113.63 € | 1 | 8 giorni | 10 | 160 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 50 | 32 | 14 | ||
83.56 € 36.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 160 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 50 | 32 | 14 | |
149.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 56 | 40 | 16 | ||
137.43 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 200 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 56 | 40 | 16 |
Loading...
Tipo volantino | Tipo pieno | Maniglia, materiale | Resina fenolica | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro rotondo (Foro cieco) |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia, superficie | NA | Lavorazione sedi viti di fermo | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno maniglia(Ø)
Maniglia
Spessore maniglia(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio(Ø)
Diametro foro rotondo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali