Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AH-80 |
AH-80-N |
AH-100 |
AH-100-N |
AH-125 |
AH-125-N |
AH-140 |
AH-140-N |
AH-160 |
AH-160-N |
AH-200 |
AH-200-N |
AH-250 |
AH-250-N |
AH-300 |
AH-300-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo volantino | Diametro esterno maniglia (Ø) | Maniglia | Spessore maniglia (mm) | Diametro esterno sezione di montaggio (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | Tipo pieno | 80 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 26 | 28 | ||
19.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | Tipo pieno | 80 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 26 | 28 | ||
24.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Tipo pieno | 100 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 26 | 33 | |
24.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Tipo pieno | 100 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 26 | 33 | |
32.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | Razza piatta | 125 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 32 | 33 | ||
32.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | Razza piatta | 125 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 32 | 33 | ||
38.67 € | 1 | 8 giorni | 10 | Razza piatta | 140 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 32 | 38 | ||
38.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Razza piatta | 140 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 32 | 38 | |
48.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | Razza piatta | 160 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 36 | 39 | ||
48.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | Razza piatta | 160 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 36 | 39 | ||
71.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | Razza piatta | 200 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 41 | 47 | ||
71.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | Razza piatta | 200 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 41 | 47 | ||
100.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Razza piatta | 250 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 42 | 52 | |
100.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | Razza piatta | 250 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 42 | 52 | ||
138.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Razza piatta | 300 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 47 | 57 | |
138.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Razza piatta | 300 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 47 | 57 |
Loading...
Maniglia, materiale | AC8A | Sezione di attacco, lavorazione fori | NA | Maniglia, superficie | Superficie lucidata |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo volantino
Diametro esterno maniglia(Ø)
Maniglia
Spessore maniglia(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali