Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UVF-36X250-AL |
UVF-36X300-AL |
UVF-36X400-AL |
UVF-36X500-AL |
UVF-36X600-AL |
UVF-36X800-AL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
91.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | 250 | ||
96.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 300 | ||
111.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 400 | ||
120.07 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500 | ||
141.46 € | 1 | 9 giorni | 10 | 600 | ||
144.19 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 800 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | A U | A U | Profilo assemblato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza(mm) | 71 | Funzione aggiuntiva | NA |
Carico applicato(N) | 1000 | Corpo principale, trattamento superficie | Alluminio anodizzato | Metodo di montaggio | Filettatura femmina |
Spessore impugnatura(mm) | 36 | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo |
Configura
Proprietà di base
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali