Maniglia tubolare per armadio in alluminio UFC (Codici componente - Download CAD)

Maniglia tubolare per armadio in alluminio UFC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Front mounting type. Uses hollow pipe. Lightweight.

[Features]
· Front mounting type.
· Uses hollow pipe.
· Lightweight.
· Bolts with mounting holes in all products (M10 × 35) / Nut/washer included.
· UFC can also paint pipes, such as BK.
· Material / finish: Pipe: Aluminum alloy, alumite treatment (silver). Copper cap: Rubber. Bracket: Glass fiber reinforced nylon 6 (frosted black). Screw: SCM435, ferrosoferric oxide coating (black). Nut/washer: S45C, trivalent chromate treatment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UFC-30X350-AL
UFC-30X400-AL
UFC-30X500-AL
UFC-30X600-AL
UFC-30X700-AL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)

72.92 €

1 8 giorni 10350

54.79 €

27.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10400

57.68 €

27.69 €

1 Stesso giorno

Stock

10500

83.13 €

1 6 giorni 10600

91.95 €

1 6 giorni 10700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza(mm) 78 Funzione aggiuntiva NA
Carico applicato(N) 1000 Corpo principale, trattamento superficie Alluminio anodizzato Metodo di montaggio Filettatura maschio
Spessore impugnatura(mm) 30 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico